Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
2,3029 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
Geschwärzter Edelstahl 316
8.0
Torx
0.3
2,3029 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
Torx
0.4
2,5271 € - 3,6072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
Torx
0.6
3,5563 € - 5,0848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
Geschwärzter Edelstahl 303
20.0
Torx
0.7
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
Torx
0.4
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
316 Edelstahl
10.0
Torx
0.5
2,3029 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
316 Edelstahl
8.0
Torx
0.6
2,9347 € - 4,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
316 Edelstahl
20.0
Torx
0.6
2,5373 € - 3,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
0.6
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
Sechskant-Betätigung
0.20
4,1575 € - 5,9407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.2
316 Edelstahl
30.0
Torx
0.7
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
316 Edelstahl
16.0
Torx
0.5
2,1806 € - 3,1079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Geschwärzter Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
0.6
Geschwärzter Edelstahl 303
4.0
Torx
0.3
2,1908 € - 3,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Geschwärzter Edelstahl 316
10.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
0.9
Geschwärzter Edelstahl 316
25.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,8124 € - 4,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.2
Geschwärzter Edelstahl 316
10.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,0787 € - 2,9754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
316 Edelstahl
25.0
Sechskant-Betätigung
0.20
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M2 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20207076

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M3 5.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20207175

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Schraube mit großem Kopf M5 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20207328

Preisbereich
3,6072 € - 2,5271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Schraube mit großem Kopf M6 20.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20206987

Preisbereich
5,0848 € - 3,5563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Schraube mit großem Kopf M3 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20207229

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Schraube mit großem Kopf M4 10.0 316 Edelstahl

20206376

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Schraube mit großem Kopf M5 8.0 316 Edelstahl

20206420

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Schraube mit großem Kopf M5 20.0 316 Edelstahl

20206468

Preisbereich
4,1982 € - 2,9347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Schraube mit großem Kopf M5 16.0 316 Edelstahl

20206451

Preisbereich
3,6174 € - 2,5373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Schraube mit großem Kopf M3 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205935

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Schraube mit großem Kopf M4 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205980

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M6 30.0 316 Edelstahl

20206567

Preisbereich
5,9407 € - 4,1575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Schraube mit großem Kopf M4 16.0 316 Edelstahl

20206390

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Schraube mit großem Kopf M5 16.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205690

Preisbereich
3,1079 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20206673

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Schraube mit großem Kopf M5 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204709

Preisbereich
3,1283 € - 2,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Schraube mit großem Kopf M4 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205973

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M4 25.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20206017

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M6 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20206109

Preisbereich
4,0148 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Schraube mit großem Kopf M5 25.0 316 Edelstahl

20205348

Preisbereich
2,9754 € - 2,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8