Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
3,3117 € - 4,7281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
14.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
0.6
Geschwärzter Edelstahl 303
3.0
Sechskant-Betätigung
0.10
3,3932 € - 4,8402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
20.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,3844 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 316
10.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,4761 € - 3,5359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
0.8
Geschwärzter Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.2
316 Edelstahl
25.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,3029 € - 3,2913 € 20 Auf Lager
8.0
M4
0.9
Geschwärzter Edelstahl 316
8.0
Sechskant-Betätigung
0.20
2,3029 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
0.6
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,1806 € - 3,1181 € 2 Auf Lager
5.0
M2.5
0.6
316 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,1806 € - 3,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
316 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
0.6
Geschwärzter Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,2927 € - 3,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.2
Geschwärzter Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.25
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
Sechskant-Betätigung
0.10
3,1283 € - 4,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
30.0
Sechskant-Betätigung
0.25
1,8749 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
Geschwärzter Edelstahl 303
8.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,3029 € - 3,2913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
Geschwärzter Edelstahl 316
3.0
Sechskant-Betätigung
0.10
2,5373 € - 3,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.0
Geschwärzter Edelstahl 303
35.0
Torx
0.6
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M10 14.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204983

Preisbereich
4,7281 € - 3,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M2.5 3.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205478

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M8 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204938

Preisbereich
4,8402 € - 3,3932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M3 16.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205560

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Schraube mit großem Kopf M3 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205911

Preisbereich
3,4034 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Schraube mit großem Kopf M8 6.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204860

Preisbereich
3,5359 € - 2,4761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M3 5.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205515

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Schraube mit großem Kopf M6 25.0 316 Edelstahl

20205409

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Schraube mit großem Kopf M4 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205966

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205850

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 316 Edelstahl

20205119

Preisbereich
3,1181 € - 2,1806 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M3 4.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204501

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M2 4.0 316 Edelstahl

20205058

Preisbereich
3,1181 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 6.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205508

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M6 10.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205737

Preisbereich
3,2811 € - 2,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 5.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204457

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M6 30.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204853

Preisbereich
4,4734 € - 3,1283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M2 8.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20205454

Preisbereich
2,6799 € - 1,8749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2 3.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20205782

Preisbereich
3,2913 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M5 35.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20206932

Preisbereich
3,6174 € - 2,5373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0