Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.
Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.
Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Antriebstyp | r1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3654 € - 1,9462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Edelstahl 303
|
12.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
3.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
5.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
5.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,773 € - 2,5373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Edelstahl 303
|
35.0
|
Torx
|
0.6
|
||
| 1,5081 € - 2,15 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Edelstahl 303
|
35.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
10.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
12.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
3.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8647 € - 2,6697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
10.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,8749 € - 2,6799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
1.5
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
Sechskant-Betätigung
|
0.10
|
||
| 1,3043 € - 1,8647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 1,4775 € - 2,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Edelstahl 303
|
30.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 1,2228 € - 1,7526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Edelstahl 303
|
5.0
|
Torx
|
0.4
|
||
| 1,4469 € - 2,0685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Edelstahl 303
|
25.0
|
Torx
|
0.5
|
||
| 1,345 € - 1,9259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
Torx
|
0.4
|
||
| 1,396 € - 1,987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
Torx
|
0.5
|
||
| 1,4367 € - 2,0583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Edelstahl 303
|
25.0
|
Torx
|
0.6
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.