Verstellbare Zylinder-Drehriegel werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Riegelmaterial | Ausführung | Griffausführung | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3304 € - 2,5893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zinklegierung
|
Gerade Zunge
|
Sterngriff
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 2,3304 € - 2,5893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zinklegierung
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Sterngriff
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zinklegierung
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Ohne Handgriff
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zinklegierung
|
tiefe Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
tiefe Zunge
|
Sterngriff
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Ohne Handgriff
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Offset-Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
| 20055240 | 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Offset-Zunge
|
Sterngriff
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Offset-Zunge
|
Sterngriff
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Gerade Zunge
|
Ohne Handgriff
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Sterngriff
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Offset-Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte tiefe Zunge
|
Ohne Handgriff
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte tiefe Zunge
|
Sterngriff
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
tiefe Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte tiefe Zunge
|
Sterngriff
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte tiefe Zunge
|
Ohne Handgriff
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Gerade Zunge
|
Ohne Handgriff
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Umgekehrte Offset-Zunge
|
Sterngriff
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.