Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0794 € - 0,1648 € | 4900 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,2871 € | 2700 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2591 € | 6500 Auf Lager |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,3585 € | 21600 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5001 € | 2900 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,1898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1509 € | 11000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,2063 € | 62000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2711 € | 26000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,4127 € | 23600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3495 € | 200 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,194 € | 5000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3043 € | 1600 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,2543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,2829 € | 500 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,2205 € | 28000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,3917 € | 900 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.