Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche PCR

In Produktion

Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 L d1 h w D Kaufen
0,024 € - 0,0373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0123 € - 0,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0137 € - 0,0153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0308 € - 0,0343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0651 € - 0,0724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0665 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0303 € - 0,0337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0569 € - 0,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0583 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0753 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,013 € - 0,0145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0251 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0705 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0247 € - 0,0385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0374 € - 0,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,0638 € - 0,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,036 € - 0,0401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
  • von 2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grün

20747497

Preisbereich
0,0373 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Grün

20747442

Preisbereich
0,0137 € - 0,0123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grün

20747480

Preisbereich
0,0153 € - 0,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Grün

20747565

Preisbereich
0,0343 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grün

20747459

Preisbereich
0,0137 € - 0,0123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grün

20747688

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grün

20747695

Preisbereich
0,0739 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grün

20747558

Preisbereich
0,0337 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Grün

20747626

Preisbereich
0,0886 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grün

20747633

Preisbereich
0,0907 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Grün

20747718

Preisbereich
0,0837 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Grün

20747466

Preisbereich
0,0145 € - 0,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Grün

20747510

Preisbereich
0,039 € - 0,0251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Grün

20747541

Preisbereich
0,0331 € - 0,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grün

20747701

Preisbereich
0,0784 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Grün

20747503

Preisbereich
0,0385 € - 0,0247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Grün

20747534

Preisbereich
0,0456 € - 0,0293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Grün

20747619

Preisbereich
0,0416 € - 0,0374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Grün

20747664

Preisbereich
0,0992 € - 0,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grün

20747596

Preisbereich
0,0401 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm