Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
68,7825 € - 114,6375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3500.0
65,756 € - 109,5934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3300.0
66,2146 € - 110,3577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3350.0
67,0909 € - 111,8148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3400.0
75,5792 € - 125,9585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3950.0
98,8124 € - 164,6907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
5400.0
84,3528 € - 140,5812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4500.0
96,3158 € - 160,523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
5250.0
77,2911 € - 128,8117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4050.0
76,4351 € - 127,3851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4000.0
81,4894 € - 135,8225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4300.0
37,8864 € - 63,1474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1650.0
39,5372 € - 65,8885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1750.0
52,2033 € - 87,0124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2450.0
53,7216 € - 89,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2550.0
57,7874 € - 96,3158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2800.0
49,2075 € - 82,0091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2250.0
54,5776 € - 90,9559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2600.0
58,6332 € - 97,7221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2850.0
59,1937 € - 98,6595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2900.0
  • von 72
Gehärtete Welle 5.0 3500.0 0.4 Stahl

20337612

Preisbereich
114,6375 € - 68,7825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.560
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3300.0 0.4 Stahl

20337575

Preisbereich
109,5934 € - 65,756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.528
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3350.0 0.4 Stahl

20337582

Preisbereich
110,3577 € - 66,2146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.536
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3400.0 0.4 Stahl

20337599

Preisbereich
111,8148 € - 67,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.544
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3950.0 0.4 Stahl

20337704

Preisbereich
125,9585 € - 75,5792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.632
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 5400.0 0.4 Stahl

20337995

Preisbereich
164,6907 € - 98,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.864
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4500.0 0.4 Stahl

20337810

Preisbereich
140,5812 € - 84,3528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.720
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 5250.0 0.4 Stahl

20337964

Preisbereich
160,523 € - 96,3158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.840
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4050.0 0.4 Stahl

20337728

Preisbereich
128,8117 € - 77,2911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.648
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4000.0 0.4 Stahl

20337711

Preisbereich
127,3851 € - 76,4351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.640
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4300.0 0.4 Stahl

20337773

Preisbereich
135,8225 € - 81,4894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.688
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1650.0 0.4 Stahl

20337247

Preisbereich
63,1474 € - 37,8864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.264
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1750.0 0.4 Stahl

20337261

Preisbereich
65,8885 € - 39,5372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.280
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2450.0 0.4 Stahl

20337407

Preisbereich
87,0124 € - 52,2033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.392
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2550.0 0.4 Stahl

20337421

Preisbereich
89,5293 € - 53,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.408
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2800.0 0.4 Stahl

20337476

Preisbereich
96,3158 € - 57,7874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.448
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2250.0 0.4 Stahl

20337360

Preisbereich
82,0091 € - 49,2075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.360
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2600.0 0.4 Stahl

20337438

Preisbereich
90,9559 € - 54,5776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.416
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2850.0 0.4 Stahl

20337483

Preisbereich
97,7221 € - 58,6332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.456
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2900.0 0.4 Stahl

20337490

Preisbereich
98,6595 € - 59,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.464
  • Material
    Stahl