Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
66,5712 € - 110,9487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
5100.0
68,4258 € - 114,0362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
5300.0
190,8587 € - 212,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4950.0
180,1184 € - 200,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4650.0
205,5526 € - 228,3884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5400.0
202,0167 € - 224,4653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5300.0
199,8157 € - 222,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5200.0
207,3257 € - 230,3653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5450.0
196,1982 € - 217,9946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5100.0
223,3546 € - 248,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5900.0
166,902 € - 185,4478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4250.0
155,2854 € - 172,537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3900.0
163,2539 € - 181,3921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4150.0
179,5172 € - 199,459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4600.0
157,0992 € - 174,5547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3950.0
165,1085 € - 183,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4200.0
170,4888 € - 189,4321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4350.0
168,7056 € - 187,445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4300.0
175,9405 € - 195,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4500.0
174,0757 € - 193,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4450.0
  • von 72
Gehärtete Welle 12.0 5100.0 0.6 Stahl

20277475

Preisbereich
110,9487 € - 66,5712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.539
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 5300.0 0.6 Stahl

20277512

Preisbereich
114,0362 € - 68,4258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.717
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4950.0 0.9 Stahl

20281007

Preisbereich
212,064 € - 190,8587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.058
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4650.0 0.9 Stahl

20280949

Preisbereich
200,1316 € - 180,1184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    17.903
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5400.0 0.9 Stahl

20281090

Preisbereich
228,3884 € - 205,5526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.790
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5300.0 0.9 Stahl

20281076

Preisbereich
224,4653 € - 202,0167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.405
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5200.0 0.9 Stahl

20281052

Preisbereich
222,0197 € - 199,8157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.020
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5450.0 0.9 Stahl

20281106

Preisbereich
230,3653 € - 207,3257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.8983
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5100.0 0.9 Stahl

20281038

Preisbereich
217,9946 € - 196,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.635
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5900.0 0.9 Stahl

20281199

Preisbereich
248,1672 € - 223,3546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    22.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4250.0 0.9 Stahl

20280864

Preisbereich
185,4478 € - 166,902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.363
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3900.0 0.9 Stahl

20280796

Preisbereich
172,537 € - 155,2854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.015
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4150.0 0.9 Stahl

20280840

Preisbereich
181,3921 € - 163,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.978
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4600.0 0.9 Stahl

20280932

Preisbereich
199,459 € - 179,5172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    17.710
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3950.0 0.9 Stahl

20280802

Preisbereich
174,5547 € - 157,0992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.208
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4200.0 0.9 Stahl

20280857

Preisbereich
183,4505 € - 165,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.170
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4350.0 0.9 Stahl

20280888

Preisbereich
189,4321 € - 170,4888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.748
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4300.0 0.9 Stahl

20280871

Preisbereich
187,445 € - 168,7056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.555
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4500.0 0.9 Stahl

20280918

Preisbereich
195,4849 € - 175,9405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    17.325
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4450.0 0.9 Stahl

20280901

Preisbereich
193,4163 € - 174,0757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    17.133
  • Material
    Stahl