Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
298,893 € - 332,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4200.0
336,2598 € - 373,6163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4750.0
370,2128 € - 411,3499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5250.0
1.112,6053 € - 1.236,2304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5850.0
176,6436 € - 196,2695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2400.0
234,3801 € - 260,4258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3250.0
99,7804 € - 133,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1600.0
193,6405 € - 215,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2650.0
210,6069 € - 234,0031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2900.0
360,0025 € - 399,9982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5100.0
343,0463 € - 381,1569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4850.0
346,4192 € - 384,9068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4900.0
421,1221 € - 467,9146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
6000.0
376,9994 € - 418,8905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5350.0
258,133 € - 286,8179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3600.0
281,9267 € - 313,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3950.0
261,5467 € - 290,6086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3650.0
309,0932 € - 343,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4350.0
278,5028 € - 309,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3900.0
322,6765 € - 358,5249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4550.0
  • von 72
Gehärtete Welle 40.0 4200.0 1.5 Stahl

20283223

Preisbereich
332,1022 € - 298,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    41.454
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4750.0 1.5 Stahl

20283339

Preisbereich
373,6163 € - 336,2598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    46.883
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5250.0 1.5 Stahl

20283438

Preisbereich
411,3499 € - 370,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    51.818
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 5850.0 1.5 Stahl

20285920

Preisbereich
1.236,2304 € - 1.112,6053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    129.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2400.0 1.5 Stahl

20282868

Preisbereich
196,2695 € - 176,6436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.688
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3250.0 1.5 Stahl

20283032

Preisbereich
260,4258 € - 234,3801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    32.078
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1600.0 1.5 Stahl

20282707

Preisbereich
133,0406 € - 99,7804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.792
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2650.0 1.5 Stahl

20282912

Preisbereich
215,1516 € - 193,6405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    26156
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2900.0 1.5 Stahl

20282967

Preisbereich
234,0031 € - 210,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    28.623
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5100.0 1.5 Stahl

20283407

Preisbereich
399,9982 € - 360,0025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    50.337
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4850.0 1.5 Stahl

20283353

Preisbereich
381,1569 € - 343,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    47.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4900.0 1.5 Stahl

20283360

Preisbereich
384,9068 € - 346,4192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    48.363
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 6000.0 1.5 Stahl

20283582

Preisbereich
467,9146 € - 421,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    59.220
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5350.0 1.5 Stahl

20283452

Preisbereich
418,8905 € - 376,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    52.805
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3600.0 1.5 Stahl

20283100

Preisbereich
286,8179 € - 258,133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    35.532
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3950.0 1.5 Stahl

20283179

Preisbereich
313,2507 € - 281,9267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    38.987
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3650.0 1.5 Stahl

20283117

Preisbereich
290,6086 € - 261,5467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    36.026
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4350.0 1.5 Stahl

20283254

Preisbereich
343,4335 € - 309,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    42.935
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3900.0 1.5 Stahl

20283162

Preisbereich
309,4499 € - 278,5028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    38.493
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4550.0 1.5 Stahl

20283292

Preisbereich
358,5249 € - 322,6765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    44.909
  • Material
    Stahl