Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
118,8052 € - 139,7762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3650.0
128,2819 € - 150,924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4000.0
118,0103 € - 138,8387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3600.0
136,2097 € - 160,2479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4300.0
47,6076 € - 79,3495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1800.0
87,0022 € - 102,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2450.0
48,484 € - 80,8067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1850.0
55,0158 € - 91,6998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2100.0
120,3133 € - 141,5391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3700.0
116,5634 € - 137,137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3550.0
111,3155 € - 130,9618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3350.0
104,5392 € - 122,9831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3100.0
126,8451 € - 149,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3950.0
123,1869 € - 144,9221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3800.0
129,7085 € - 152,5952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4050.0
126,1216 € - 148,3765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3900.0
135,4862 € - 159,3919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4250.0
124,6237 € - 146,6137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3850.0
97,61 € - 114,8311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2850.0
112,1715 € - 131,9605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3400.0
  • von 72
Gehärtete Welle 20.0 3650.0 0.9 Stahl

20279561

Preisbereich
139,7762 € - 118,8052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.016
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4000.0 0.9 Stahl

20279639

Preisbereich
150,924 € - 128,2819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.880
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3600.0 0.9 Stahl

20279554

Preisbereich
138,8387 € - 118,0103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.892
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4300.0 0.9 Stahl

20279691

Preisbereich
160,2479 € - 136,2097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.621
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 1800.0 0.9 Stahl

20279196

Preisbereich
79,3495 € - 47,6076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    4.446
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2450.0 0.9 Stahl

20279325

Preisbereich
102,3585 € - 87,0022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.052
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 1850.0 0.9 Stahl

20279202

Preisbereich
80,8067 € - 48,484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    4.570
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2100.0 0.9 Stahl

20279257

Preisbereich
91,6998 € - 55,0158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.187
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3700.0 0.9 Stahl

20279578

Preisbereich
141,5391 € - 120,3133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3550.0 0.9 Stahl

20279547

Preisbereich
137,137 € - 116,5634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.769
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3350.0 0.9 Stahl

20279509

Preisbereich
130,9618 € - 111,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.275
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3100.0 0.9 Stahl

20279455

Preisbereich
122,9831 € - 104,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.657
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3950.0 0.9 Stahl

20279622

Preisbereich
149,2325 € - 126,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.757
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3800.0 0.9 Stahl

20279592

Preisbereich
144,9221 € - 123,1869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.386
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4050.0 0.9 Stahl

20279646

Preisbereich
152,5952 € - 129,7085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.004
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3900.0 0.9 Stahl

20279615

Preisbereich
148,3765 € - 126,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.633
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4250.0 0.9 Stahl

20279684

Preisbereich
159,3919 € - 135,4862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.498
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3850.0 0.9 Stahl

20279608

Preisbereich
146,6137 € - 124,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.510
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2850.0 0.9 Stahl

20279400

Preisbereich
114,8311 € - 97,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.040
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3400.0 0.9 Stahl

20279516

Preisbereich
131,9605 € - 112,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.398
  • Material
    Stahl