Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
18,077 € - 30,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
700.0
33,8817 € - 56,4627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1450.0
30,1929 € - 50,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1200.0
30,9368 € - 51,5614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1250.0
42,1662 € - 70,2702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2000.0
59,7134 € - 99,5257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3050.0
79,3291 € - 132,2152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4350.0
60,5082 € - 100,8504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3100.0
52,1014 € - 86,8289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2550.0
15,7945 € - 26,3309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
550.0
27,9104 € - 46,5173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1050.0
20,4717 € - 34,1161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
850.0
34,6765 € - 57,7874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1500.0
38,4672 € - 64,1154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1750.0
39,8836 € - 66,4795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1850.0
58,2868 € - 97,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2950.0
74,8557 € - 124,7561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4050.0
45,4168 € - 75,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2100.0
50,0023 € - 83,344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2400.0
85,3718 € - 142,2931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4750.0
  • von 72
Gehärtete Welle 6.0 700.0 0.4 Stahl

20273026

Preisbereich
30,1318 € - 18,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.161
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1450.0 0.4 Stahl

20273170

Preisbereich
56,4627 € - 33,8817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.334
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1200.0 0.4 Stahl

20273125

Preisbereich
50,3182 € - 30,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.276
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1250.0 0.4 Stahl

20273132

Preisbereich
51,5614 € - 30,9368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.288
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2000.0 0.4 Stahl

20273286

Preisbereich
70,2702 € - 42,1662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.460
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3050.0 0.4 Stahl

20273491

Preisbereich
99,5257 € - 59,7134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.702
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4350.0 0.4 Stahl

20273750

Preisbereich
132,2152 € - 79,3291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.001
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3100.0 0.4 Stahl

20273507

Preisbereich
100,8504 € - 60,5082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.713
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2550.0 0.4 Stahl

20273392

Preisbereich
86,8289 € - 52,1014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.587
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 550.0 0.4 Stahl

20272999

Preisbereich
26,3309 € - 15,7945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.127
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1050.0 0.4 Stahl

20273095

Preisbereich
46,5173 € - 27,9104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.242
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 850.0 0.4 Stahl

20273057

Preisbereich
34,1161 € - 20,4717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.196
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1500.0 0.4 Stahl

20273187

Preisbereich
57,7874 € - 34,6765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.345
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1750.0 0.4 Stahl

20273231

Preisbereich
64,1154 € - 38,4672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.403
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1850.0 0.4 Stahl

20273255

Preisbereich
66,4795 € - 39,8836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.426
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2950.0 0.4 Stahl

20273477

Preisbereich
97,1412 € - 58,2868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.679
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4050.0 0.4 Stahl

20273699

Preisbereich
124,7561 € - 74,8557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.932
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2100.0 0.4 Stahl

20273309

Preisbereich
75,6913 € - 45,4168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.483
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2400.0 0.4 Stahl

20273361

Preisbereich
83,344 € - 50,0023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.552
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4750.0 0.4 Stahl

20273835

Preisbereich
142,2931 € - 85,3718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.093
  • Material
    Stahl