Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
87,783 € - 146,3051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4800.0
90,6074 € - 151,0192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5000.0
88,6137 € - 147,6861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4850.0
93,0475 € - 155,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5150.0
95,4877 € - 159,1496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5300.0
98,2393 € - 163,7391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5500.0
92,2168 € - 153,6982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5100.0
97,1387 € - 161,8909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5400.0
99,07 € - 165,1202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5550.0
102,3097 € - 170,5196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5750.0
93,8782 € - 156,4602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5200.0
96,308 € - 160,5098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5350.0
99,8488 € - 166,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5600.0
100,6587 € - 167,768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5650.0
89,4444 € - 149,0775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4900.0
90,2336 € - 150,3962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4950.0
94,6985 € - 157,8309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5250.0
97,9174 € - 163,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5450.0
82,4562 € - 137,4271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4450.0
80,8364 € - 134,7273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4350.0
  • von 72
Gehärtete Welle 6.0 4800.0 0.4 Stahl

20273842

Preisbereich
146,3051 € - 87,783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.104
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5000.0 0.4 Stahl

20273880

Preisbereich
151,0192 € - 90,6074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.150
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4850.0 0.4 Stahl

20273859

Preisbereich
147,6861 € - 88,6137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.116
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5150.0 0.4 Stahl

20273910

Preisbereich
155,0792 € - 93,0475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.185
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5300.0 0.4 Stahl

20273941

Preisbereich
159,1496 € - 95,4877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.219
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5500.0 0.4 Stahl

20273989

Preisbereich
163,7391 € - 98,2393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.265
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5100.0 0.4 Stahl

20273903

Preisbereich
153,6982 € - 92,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.173
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5400.0 0.4 Stahl

20273965

Preisbereich
161,8909 € - 97,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.242
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5550.0 0.4 Stahl

20273996

Preisbereich
165,1202 € - 99,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.277
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5750.0 0.4 Stahl

20274030

Preisbereich
170,5196 € - 102,3097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.323
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5200.0 0.4 Stahl

20273927

Preisbereich
156,4602 € - 93,8782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.196
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5350.0 0.4 Stahl

20273958

Preisbereich
160,5098 € - 96,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.231
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5600.0 0.4 Stahl

20274009

Preisbereich
166,4077 € - 99,8488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.288
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5650.0 0.4 Stahl

20274016

Preisbereich
167,768 € - 100,6587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.300
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4900.0 0.4 Stahl

20273866

Preisbereich
149,0775 € - 89,4444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.127
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4950.0 0.4 Stahl

20273873

Preisbereich
150,3962 € - 90,2336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5250.0 0.4 Stahl

20273934

Preisbereich
157,8309 € - 94,6985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.208
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5450.0 0.4 Stahl

20273972

Preisbereich
163,1992 € - 97,9174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.254
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4450.0 0.4 Stahl

20273774

Preisbereich
137,4271 € - 82,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.024
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4350.0 0.4 Stahl

20273750

Preisbereich
134,7273 € - 80,8364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.001
  • Material
    Stahl