Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
19,5851 € - 32,6385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
800.0
15,7945 € - 26,3309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
550.0
33,1276 € - 55,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1400.0
20,4717 € - 34,1161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
850.0
18,8413 € - 31,4055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
750.0
9,2117 € - 15,3461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
200.0
21,99 € - 36,6534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
950.0
11,6777 € - 19,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
300.0
17,323 € - 28,8682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
650.0
14,2048 € - 23,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
450.0
14,9283 € - 24,8737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
500.0
12,4318 € - 20,7162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
350.0
8,4475 € - 14,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
150.0
13,4406 € - 22,4078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
400.0
22,7542 € - 37,9169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1000.0
18,077 € - 30,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
700.0
32,4245 € - 54,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1350.0
30,1929 € - 50,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1200.0
37,7131 € - 62,8519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1700.0
10,9338 € - 18,2299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
250.0
  • von 72
Gehärtete Welle 6.0 800.0 0.4 Stahl

20273040

Preisbereich
32,6385 € - 19,5851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.184
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 550.0 0.4 Stahl

20272999

Preisbereich
26,3309 € - 15,7945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.127
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1400.0 0.4 Stahl

20273163

Preisbereich
55,2094 € - 33,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.322
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 850.0 0.4 Stahl

20273057

Preisbereich
34,1161 € - 20,4717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.196
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 750.0 0.4 Stahl

20273033

Preisbereich
31,4055 € - 18,8413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.173
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 200.0 0.4 Stahl

20272920

Preisbereich
15,3461 € - 9,2117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.046
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 950.0 0.4 Stahl

20273071

Preisbereich
36,6534 € - 21,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.219
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 300.0 0.4 Stahl

20272944

Preisbereich
19,4629 € - 11,6777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.069
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 650.0 0.4 Stahl

20273019

Preisbereich
28,8682 € - 17,323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.150
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 450.0 0.4 Stahl

20272975

Preisbereich
23,6713 € - 14,2048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.104
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 500.0 0.4 Stahl

20272982

Preisbereich
24,8737 € - 14,9283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.115
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 350.0 0.4 Stahl

20272951

Preisbereich
20,7162 € - 12,4318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.081
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 150.0 0.4 Stahl

20272913

Preisbereich
14,0723 € - 8,4475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.035
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 400.0 0.4 Stahl

20272968

Preisbereich
22,4078 € - 13,4406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.092
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1000.0 0.4 Stahl

20273088

Preisbereich
37,9169 € - 22,7542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.230
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 700.0 0.4 Stahl

20273026

Preisbereich
30,1318 € - 18,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.161
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1350.0 0.4 Stahl

20273156

Preisbereich
54,0477 € - 32,4245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.311
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1200.0 0.4 Stahl

20273125

Preisbereich
50,3182 € - 30,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.276
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 1700.0 0.4 Stahl

20273224

Preisbereich
62,8519 € - 37,7131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.391
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 250.0 0.4 Stahl

20272937

Preisbereich
18,2299 € - 10,9338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.058
  • Material
    Stahl