Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
80,6334 € - 134,3959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4250.0
99,0264 € - 165,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
5450.0
11,8713 € - 19,7787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
250.0
9,0079 € - 15,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
150.0
17,863 € - 29,7649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
550.0
13,7666 € - 22,9478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
350.0
16,844 € - 28,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
500.0
30,8655 € - 51,4391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1200.0
29,3981 € - 48,9935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1100.0
36,3884 € - 60,6508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1550.0
34,0346 € - 56,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1400.0
28,5421 € - 47,5669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1050.0
20,7468 € - 34,5746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
700.0
18,8515 € - 31,4259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
600.0
37,8864 € - 63,1474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1650.0
39,5372 € - 65,8885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1750.0
52,2033 € - 87,0124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2450.0
41,1574 € - 68,599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
1850.0
53,7216 € - 89,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2550.0
45,8753 € - 76,4657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2050.0
  • von 72
Gehärtete Welle 5.0 4250.0 0.4 Stahl

20337766

Preisbereich
134,3959 € - 80,6334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.680
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 5450.0 0.4 Stahl

20338008

Preisbereich
165,0372 € - 99,0264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.872
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 250.0 0.4 Stahl

20336967

Preisbereich
19,7787 € - 11,8713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.040
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 150.0 0.4 Stahl

20336943

Preisbereich
15,02 € - 9,0079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.024
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 550.0 0.4 Stahl

20337025

Preisbereich
29,7649 € - 17,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.088
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 350.0 0.4 Stahl

20336981

Preisbereich
22,9478 € - 13,7666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.056
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 500.0 0.4 Stahl

20337018

Preisbereich
28,0734 € - 16,844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.080
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1200.0 0.4 Stahl

20337155

Preisbereich
51,4391 € - 30,8655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.192
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1100.0 0.4 Stahl

20337131

Preisbereich
48,9935 € - 29,3981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.176
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1550.0 0.4 Stahl

20337223

Preisbereich
60,6508 € - 36,3884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.248
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1400.0 0.4 Stahl

20337193

Preisbereich
56,7175 € - 34,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.224
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1050.0 0.4 Stahl

20337124

Preisbereich
47,5669 € - 28,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.168
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 700.0 0.4 Stahl

20337056

Preisbereich
34,5746 € - 20,7468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.112
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 600.0 0.4 Stahl

20337032

Preisbereich
31,4259 € - 18,8515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.096
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1650.0 0.4 Stahl

20337247

Preisbereich
63,1474 € - 37,8864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.264
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1750.0 0.4 Stahl

20337261

Preisbereich
65,8885 € - 39,5372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.280
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2450.0 0.4 Stahl

20337407

Preisbereich
87,0124 € - 52,2033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.392
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 1850.0 0.4 Stahl

20337285

Preisbereich
68,599 € - 41,1574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.296
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2550.0 0.4 Stahl

20337421

Preisbereich
89,5293 € - 53,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.408
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2050.0 0.4 Stahl

20337322

Preisbereich
76,4657 € - 45,8753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.328
  • Material
    Stahl