Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
130,072 € - 144,5221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2900.0
178,5762 € - 198,4144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3200.0
173,4223 € - 192,6962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3100.0
186,2431 € - 206,9333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3350.0
205,7939 € - 228,6563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3750.0
293,6018 € - 326,2183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5500.0
302,2271 € - 335,8127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5700.0
270,75 € - 300,8322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5050.0
16,6224 € - 18,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
200.0
107,38 € - 119,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2300.0
181,0999 € - 201,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3250.0
191,3864 € - 212,6515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3450.0
200,6826 € - 222,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3650.0
215,9419 € - 239,9331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3950.0
228,7628 € - 254,1809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4200.0
195,5606 € - 217,2943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3550.0
235,2158 € - 261,3474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4350.0
170,824 € - 189,7998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3050.0
210,82 € - 234,2468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3850.0
231,2865 € - 256,9815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4250.0
  • von 62
Gehärtete Welle 10.0 2900.0 0.4 Edelstahl

20297220

Preisbereich
144,5221 € - 130,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3200.0 0.4 Edelstahl

20297282

Preisbereich
198,4144 € - 178,5762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3100.0 0.4 Edelstahl

20297268

Preisbereich
192,6962 € - 173,4223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3350.0 0.4 Edelstahl

20297312

Preisbereich
206,9333 € - 186,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3750.0 0.4 Edelstahl

20297398

Preisbereich
228,6563 € - 205,7939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 5500.0 0.4 Edelstahl

20297749

Preisbereich
326,2183 € - 293,6018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 5700.0 0.4 Edelstahl

20297787

Preisbereich
335,8127 € - 302,2271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 5050.0 0.4 Edelstahl

20297657

Preisbereich
300,8322 € - 270,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 12.0 200.0 0.6 Edelstahl

20297879

Preisbereich
18,4646 € - 16,6224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2300.0 0.4 Edelstahl

20297107

Preisbereich
119,3064 € - 107,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3250.0 0.4 Edelstahl

20297299

Preisbereich
201,2256 € - 181,0999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3450.0 0.4 Edelstahl

20297336

Preisbereich
212,6515 € - 191,3864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3650.0 0.4 Edelstahl

20297374

Preisbereich
222,9806 € - 200,6826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3950.0 0.4 Edelstahl

20297435

Preisbereich
239,9331 € - 215,9419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4200.0 0.4 Edelstahl

20297480

Preisbereich
254,1809 € - 228,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3550.0 0.4 Edelstahl

20297350

Preisbereich
217,2943 € - 195,5606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4350.0 0.4 Edelstahl

20297510

Preisbereich
261,3474 € - 235,2158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3050.0 0.4 Edelstahl

20297251

Preisbereich
189,7998 € - 170,824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3850.0 0.4 Edelstahl

20297411

Preisbereich
234,2468 € - 210,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4250.0 0.4 Edelstahl

20297497

Preisbereich
256,9815 € - 231,2865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900