Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
1.144,5381 € - 1.271,7137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5800.0
1.183,5757 € - 1.315,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
6000.0
999,1534 € - 1.110,1752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3700.0
1.052,343 € - 1.169,2747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3900.0
1.118,9177 € - 1.243,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4150.0
919,30 € - 1.021,4409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3400.0
945,9107 € - 1.051,0119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3500.0
1.039,0642 € - 1.154,5158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3850.0
866,0466 € - 962,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3200.0
932,5787 € - 1.036,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3450.0
1.025,7322 € - 1.139,7037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3800.0
826,1039 € - 917,8944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3050.0
667,1603 € - 741,2918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2950.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3000.0
1.092,307 € - 1.213,6685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4050.0
1.078,9643 € - 1.198,8457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4000.0
1.172,1604 € - 1.302,4029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4350.0
985,8215 € - 1.095,3524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3650.0
1.012,4428 € - 1.124,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3750.0
1.198,7818 € - 1.331,9739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4450.0
  • von 62
Gehärtete Welle 30.0 5800.0 1.5 Edelstahl

20303754

Preisbereich
1.271,7137 € - 1.144,5381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 6000.0 1.5 Edelstahl

20303792

Preisbereich
1.315,0853 € - 1.183,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3700.0 1.5 Edelstahl

20304522

Preisbereich
1.110,1752 € - 999,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3900.0 1.5 Edelstahl

20304560

Preisbereich
1.169,2747 € - 1.052,343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4150.0 1.5 Edelstahl

20304614

Preisbereich
1.243,2395 € - 1.118,9177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3400.0 1.5 Edelstahl

20304461

Preisbereich
1.021,4409 € - 919,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3500.0 1.5 Edelstahl

20304485

Preisbereich
1.051,0119 € - 945,9107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3850.0 1.5 Edelstahl

20304553

Preisbereich
1.154,5158 € - 1.039,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3200.0 1.5 Edelstahl

20304423

Preisbereich
962,2775 € - 866,0466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3450.0 1.5 Edelstahl

20304478

Preisbereich
1.036,1998 € - 932,5787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3800.0 1.5 Edelstahl

20304546

Preisbereich
1.139,7037 € - 1.025,7322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3050.0 1.5 Edelstahl

20304393

Preisbereich
917,8944 € - 826,1039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 2950.0 1.5 Edelstahl

20304379

Preisbereich
741,2918 € - 667,1603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3000.0 1.5 Edelstahl

20304386


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4050.0 1.5 Edelstahl

20304591

Preisbereich
1.213,6685 € - 1.092,307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4000.0 1.5 Edelstahl

20304584

Preisbereich
1.198,8457 € - 1.078,9643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4350.0 1.5 Edelstahl

20304652

Preisbereich
1.302,4029 € - 1.172,1604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3650.0 1.5 Edelstahl

20304515

Preisbereich
1.095,3524 € - 985,8215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3750.0 1.5 Edelstahl

20304539

Preisbereich
1.124,9341 € - 1.012,4428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4450.0 1.5 Edelstahl

20304676

Preisbereich
1.331,9739 € - 1.198,7818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900