Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
262,5586 € - 291,7257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2800.0
369,2009 € - 410,2172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3100.0
443,5619 € - 492,8466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3750.0
280,2672 € - 311,4092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3000.0
457,7983 € - 508,6672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3900.0
685,124 € - 761,2429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5900.0
85,2553 € - 94,7281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
700.0
130,4383 € - 144,9351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1050.0
690,8317 € - 767,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5950.0
296,8364 € - 329,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2550.0
18,2403 € - 20,2694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
100.0
491,9026 € - 546,5585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4200.0
639,6806 € - 710,7538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5500.0
486,4229 € - 540,4711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3300.0
577,1362 € - 641,2649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4950.0
496,8397 € - 552,0382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3400.0
662,4024 € - 736,0038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5700.0
63,7271 € - 70,802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
500.0
668,1208 € - 742,3516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5750.0
113,1963 € - 125,7724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
950.0
  • von 62
Gehärtete Welle 20.0 2800.0 0.9 Edelstahl

20300777

Preisbereich
291,7257 € - 262,5586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 3100.0 0.9 Edelstahl

20300838

Preisbereich
410,2172 € - 369,2009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 3750.0 0.9 Edelstahl

20300968

Preisbereich
492,8466 € - 443,5619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 3000.0 0.9 Edelstahl

20300814

Preisbereich
311,4092 € - 280,2672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 3900.0 0.9 Edelstahl

20300999

Preisbereich
508,6672 € - 457,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5900.0 0.9 Edelstahl

20301392

Preisbereich
761,2429 € - 685,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 700.0 0.9 Edelstahl

20301545

Preisbereich
94,7281 € - 85,2553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 1050.0 0.9 Edelstahl

20301613

Preisbereich
144,9351 € - 130,4383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5950.0 0.9 Edelstahl

20301408

Preisbereich
767,5907 € - 690,8317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 2550.0 0.9 Edelstahl

20301910

Preisbereich
329,8231 € - 296,8364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 100.0 0.9 Edelstahl

20301422

Preisbereich
20,2694 € - 18,2403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 4200.0 0.9 Edelstahl

20301057

Preisbereich
546,5585 € - 491,9026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5500.0 0.9 Edelstahl

20301316

Preisbereich
710,7538 € - 639,6806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 3300.0 0.9 Edelstahl

20302061

Preisbereich
540,4711 € - 486,4229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 4950.0 0.9 Edelstahl

20301200

Preisbereich
641,2649 € - 577,1362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 3400.0 0.9 Edelstahl

20302085

Preisbereich
552,0382 € - 496,8397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5700.0 0.9 Edelstahl

20301354

Preisbereich
736,0038 € - 662,4024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 500.0 0.9 Edelstahl

20301507

Preisbereich
70,802 € - 63,7271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5750.0 0.9 Edelstahl

20301361

Preisbereich
742,3516 € - 668,1208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 950.0 0.9 Edelstahl

20301590

Preisbereich
125,7724 € - 113,1963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900