Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
114,7488 € - 127,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2500.0
120,8078 € - 134,2356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2650.0
122,8097 € - 136,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2700.0
118,7739 € - 131,9675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2600.0
107,38 € - 119,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2300.0
181,0999 € - 201,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3250.0
77,6066 € - 86,232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1600.0
97,775 € - 108,6365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2050.0
132,0314 € - 146,7051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2950.0
143,4295 € - 159,3661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3000.0
175,9566 € - 195,5074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3150.0
128,1021 € - 142,3392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2850.0
231,2865 € - 256,9815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4250.0
240,3058 € - 267,0017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4450.0
250,4752 € - 278,3105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4650.0
221,0532 € - 245,6195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4050.0
260,57 € - 289,5234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4850.0
12,9912 € - 14,4394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
150.0
307,2959 € - 341,4351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5800.0
30,4336 € - 33,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
550.0
  • von 62
Gehärtete Welle 10.0 2500.0 0.4 Edelstahl

20297145

Preisbereich
127,4951 € - 114,7488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2650.0 0.4 Edelstahl

20297176

Preisbereich
134,2356 € - 120,8078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2700.0 0.4 Edelstahl

20297183

Preisbereich
136,4505 € - 122,8097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2600.0 0.4 Edelstahl

20297169

Preisbereich
131,9675 € - 118,7739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2300.0 0.4 Edelstahl

20297107

Preisbereich
119,3064 € - 107,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3250.0 0.4 Edelstahl

20297299

Preisbereich
201,2256 € - 181,0999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 1600.0 0.4 Edelstahl

20296964

Preisbereich
86,232 € - 77,6066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2050.0 0.4 Edelstahl

20297053

Preisbereich
108,6365 € - 97,775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2950.0 0.4 Edelstahl

20297237

Preisbereich
146,7051 € - 132,0314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3000.0 0.4 Edelstahl

20297244

Preisbereich
159,3661 € - 143,4295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3150.0 0.4 Edelstahl

20297275

Preisbereich
195,5074 € - 175,9566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2850.0 0.4 Edelstahl

20297213

Preisbereich
142,3392 € - 128,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4250.0 0.4 Edelstahl

20297497

Preisbereich
256,9815 € - 231,2865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4450.0 0.4 Edelstahl

20297534

Preisbereich
267,0017 € - 240,3058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4650.0 0.4 Edelstahl

20297572

Preisbereich
278,3105 € - 250,4752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4050.0 0.4 Edelstahl

20297459

Preisbereich
245,6195 € - 221,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4850.0 0.4 Edelstahl

20297619

Preisbereich
289,5234 € - 260,57 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 150.0 0.4 Edelstahl

20296674

Preisbereich
14,4394 € - 12,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 5800.0 0.4 Edelstahl

20296612

Preisbereich
341,4351 € - 307,2959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 550.0 0.4 Edelstahl

20296759

Preisbereich
33,8198 € - 30,4336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900