Menü Suche

Vierteldrehbefestigungen

Auf Lager

Vierteldreh-Plattenbefestigungen, allgemein bekannt als Vierteldreh-Noppen oder -Nieten, werden in Buchsen eingeführt und durch Drehen des Bolzens um 90 Grad befestigt – ein Prozess, der als die „Vierteldrehung“ bezeichnet wird. Der Verschluss bietet eine vorhersagbare Haltekraft und sorgt in verriegelter Position für eine Sperre, die einem versehentlichen Öffnen widersteht. Eine Lösung, die bei einer Montage schnell, aber sicher ist.

Zu unserem Vierteldreh-Sortiment gehören Plattenbefestigungen aus Acetal, RMS-14. Diese Auswahl enthält eine schwarze Option, die nach UL94 HB zertifiziert ist. Eine Vierteldrehung mit einem Flachkopfschraubendreher oder einer Münze löst die untere Platte. Der Riegel verbleibt in der abnehmbaren Platte. Alternativ können die nicht bewerteten Acetal-Optionen in Schwarz oder Weiß einfach installiert werden, indem der Kolben mit einem Hammer, der zwei Platten miteinander verriegelt, in die Tülle getrieben wird. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.

Ebenfalls enthalten sind unsere Kreuzkopf-POM-Nieten. Geeignet für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen; sie bieten eine dauerhafte Montagelösung, die für eine Vielzahl von Plattentiefen und Montagelochgrößen geeignet ist. Oder probieren Sie doch unsere schwarzen oder naturfarbenen Nylon-Vierteldrehverschlüsse aus. Diese werden für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.

  • Schnell öffnend und schnell montierbar
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Nylon und POM
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Ausführung Vormontierte Niete Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
0,3529 € - 0,3529 € 400 Auf Lager
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8479 € - 0,8479 € 5176 Auf Lager
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Mit Schlitz
0,4548 € - 1,0003 € 10900 Auf Lager
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Ja
1.4 - 1.8 mm
Mit Schlitz
0,5595 € - 0,5595 € 24755 Auf Lager
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nein
4.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1642 € - 0,1642 € 5993 Auf Lager
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Nein
6.0 - 8.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5595 € - 0,5595 € 18809 Auf Lager
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Nein
3.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,2381 € 9977 Auf Lager
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0923 € - 0,0923 € 3120 Auf Lager
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1422 € - 0,1422 € 4911 Auf Lager
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Nein
4.0 - 7.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5107 € - 0,5107 € 57220 Auf Lager
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Nein
4.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3386 € - 0,3386 € 11670 Auf Lager
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8479 € - 0,8479 € 7347 Auf Lager
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Mit Schlitz
0,5911 € - 0,5911 € 6988 Auf Lager
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Nein
4.5 - 6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5107 € - 0,5107 € 9150 Auf Lager
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nein
2.5 - 5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2137 € - 0,2137 € 10997 Auf Lager
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5036 € - 0,5036 € 19 Auf Lager
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Nein
3.0 - 5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1041 € - 0,1041 € 7898 Auf Lager
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2266 € - 0,3027 € 6979 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,2381 € 5795 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3055 € - 0,3314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Mit Schlitz
  • von 2
Drehriegel 1.4 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10303320

Preisbereich
0,3529 € - 0,3529 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.0 - 10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    9.5 mm | 0.374 in
Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.6 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10279113

Preisbereich
0,8479 € - 0,8479 €

Lagerbestände
5176 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 - 5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Nietentyp
    Vorreiber
Drehriegel 1.4 mm 1.8 mm POM Schwarz

10303337

Preisbereich
1,0003 € - 0,4548 €

Lagerbestände
10900 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 - 1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    10.0 mm | 0.394 in
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10279052

Preisbereich
0,5595 € - 0,5595 €

Lagerbestände
24755 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 6.0 mm 8.2 mm (PT) Schwarz

10279090

Preisbereich
0,1642 € - 0,1642 €

Lagerbestände
5993 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    6.0 - 8.2 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 3.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10279076

Preisbereich
0,5595 € - 0,5595 €

Lagerbestände
18809 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    19.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10303238

Preisbereich
0,2381 € - 0,2381 €

Lagerbestände
9977 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10303207

Preisbereich
0,0923 € - 0,0923 €

Lagerbestände
3120 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.0 mm 7.5 mm (PT) Schwarz

10279083

Preisbereich
0,1422 € - 0,1422 €

Lagerbestände
4911 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10279045

Preisbereich
0,5107 € - 0,5107 €

Lagerbestände
57220 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 6.0 mm 8.2 mm (PT) Schwarz

10303191

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
11670 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    6.0 - 8.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.6 mm 5.0 mm (PT) Natur

10279120

Preisbereich
0,8479 € - 0,8479 €

Lagerbestände
7347 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 - 5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Nietentyp
    Vorreiber
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.5 mm (PT) Schwarz

10279106

Preisbereich
0,5911 € - 0,5911 €

Lagerbestände
6988 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.5 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10279069

Preisbereich
0,5107 € - 0,5107 €

Lagerbestände
9150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10303214

Preisbereich
0,2137 € - 0,2137 €

Lagerbestände
10997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 3.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10279038

Preisbereich
0,5036 € - 0,5036 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.0 mm 7.5 mm (PT) Schwarz

10303184

Preisbereich
0,1041 € - 0,1041 €

Lagerbestände
7898 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 7.0 mm (PT) Schwarz

10303177

Preisbereich
0,3027 € - 0,2266 €

Lagerbestände
6979 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 3.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

10303221

Preisbereich
0,2381 € - 0,2381 €

Lagerbestände
5795 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.0 mm 2.7 mm (PT) Schwarz

10155141

Preisbereich
0,3314 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.7 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz