Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10303214
551655
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 + | 0,2137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 0.63 in |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 16.0 mm |
| Plattenstärkenbereich | 4.5 - 6.0 mm |
| Plattenstärkenbereich | 0.177 - 0.236 in |
| Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
| Kopfhöhe | 2.3 mm |
| Kopfhöhe | 0.091 in |
| Nietentyp | Vierteldrehbefestigung |
| Antriebstyp | Kreuzschlitz-Betätigung |
| Lochform | Rund |
| Nietenbefestigungsausführung | Vierteldrehung |
| Hauptmaterial | Polyoxymethylen |
| Farbe | Schwarz |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Ausführung | 3 |
| Vormontierte Niete | N |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |