Vierteldreh-Plattenbefestigungen, allgemein bekannt als Vierteldreh-Noppen oder -Nieten, werden in Buchsen eingeführt und durch Drehen des Bolzens um 90 Grad befestigt – ein Prozess, der als die „Vierteldrehung“ bezeichnet wird. Der Verschluss bietet eine vorhersagbare Haltekraft und sorgt in verriegelter Position für eine Sperre, die einem versehentlichen Öffnen widersteht. Eine Lösung, die bei einer Montage schnell, aber sicher ist.
Zu unserem Vierteldreh-Sortiment gehören Plattenbefestigungen aus Acetal, RMS-14. Diese Auswahl enthält eine schwarze Option, die nach UL94 HB zertifiziert ist. Eine Vierteldrehung mit einem Flachkopfschraubendreher oder einer Münze löst die untere Platte. Der Riegel verbleibt in der abnehmbaren Platte. Alternativ können die nicht bewerteten Acetal-Optionen in Schwarz oder Weiß einfach installiert werden, indem der Kolben mit einem Hammer, der zwei Platten miteinander verriegelt, in die Tülle getrieben wird. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.
Ebenfalls enthalten sind unsere Kreuzkopf-POM-Nieten. Geeignet für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen; sie bieten eine dauerhafte Montagelösung, die für eine Vielzahl von Plattentiefen und Montagelochgrößen geeignet ist. Oder probieren Sie doch unsere schwarzen oder naturfarbenen Nylon-Vierteldrehverschlüsse aus. Diese werden für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Ausführung | Vormontierte Niete | Plattenstärkenbereich | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,2971 € | 8979 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 11670 Auf Lager |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 10977 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1396 € - 0,1396 € | 7911 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2098 € - 0,2098 € | 21997 Auf Lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5012 € - 0,5012 € | 62220 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1022 € - 0,1022 € | 7898 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 5795 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5491 € - 0,5491 € | 24755 Auf Lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1611 € - 0,1611 € | 5993 Auf Lager |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5491 € - 0,5491 € | 8809 Auf Lager |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5012 € - 0,5012 € | 9150 Auf Lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5801 € - 0,5801 € | 6988 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0906 € - 0,0906 € | 4120 Auf Lager |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4942 € - 0,4942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nein
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 5400 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Y
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4463 € - 0,9816 € | 10900 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Ja
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8321 € - 0,8321 € | 7176 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8321 € - 0,8321 € | 7347 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2703 € - 0,3097 € | 1935 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.