Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
1,2913 € - 1,4348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,5525 € - 2,415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0973 € - 0,1082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0702 € - 0,1093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1296 € - 0,144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,144 € - 0,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • von 2
Viereckig Rohreinsatz 140.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752859

Preisbereich
1,4348 € - 1,2913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752897

Preisbereich
0,0539 € - 0,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 22.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752903

Preisbereich
0,0668 € - 0,0429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752989

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 150.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752873

Preisbereich
2,415 € - 1,5525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752927

Preisbereich
0,0723 € - 0,0465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752958

Preisbereich
0,1304 € - 0,0838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752965

Preisbereich
0,1082 € - 0,0973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752798

Preisbereich
1,6525 € - 1,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 12.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752828

Preisbereich
0,0462 € - 0,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752880

Preisbereich
0,0512 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752941

Preisbereich
0,1093 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752996

Preisbereich
0,144 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753009

Preisbereich
0,16 € - 0,144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm