Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Farbe: Transparent, Schwarz Seriennummer: SR1630
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Wandstärke | Farbe | h | Material | t | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1386 € - 0,2744 € | 2800 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,14 € - 0,2775 € | 4500 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,159 € - 0,2457 € | 4050 Auf Lager |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,1702 € | 7200 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,2494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Schwarz
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3071 € | 4500 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,136 € - 0,2693 € | 4500 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,2645 € | 12000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,14 € - 0,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,3133 € | 5500 Auf Lager |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2479 € | 2700 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1779 € | 5600 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm