Menü Suche

Viereckiger Gleiter 20.6 mm 2.1 mm 3.3 mm Schwarz ABS

Der schwarze, glänzende, viereckige Einsatz und Gleiter besteht aus ABS und ist für Rohre mit einer Wandstärke von 2,03 mm (14 SWG Gauge) geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10171158

Hersteller-Artikelnummer:

SIG1200A

2700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
450 - 4499 0,2433 €
4500 + 0,1227 €
Verpackungseinheit (VPE): 4500

Bestelleinheit: VPE 450

Gesamtpreis:

109,49 €

450 x 0,2433 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 20.6 mm
t 2.1 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Wandstärke 2.1 mm
Material ABS
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns