Menü Suche

Viereckige Gleiter

Auf Lager

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Material: Butyrat, ABS Farbe: Transparent, Schwarz Seriennummer: SR1630

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Wandstärke Farbe h Material t Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,065 € - 0,1289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
1.7 mm
Schwarz
3.9 mm
ABS
1.7 mm
12.7 mm
0,122 € - 0,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
1.5 mm
Schwarz
4.2 mm
ABS
1.5 mm
15.9 mm
0,1374 € - 0,2723 € 4575 Auf Lager
9.9 mm
1.2 mm
Schwarz
3.2 mm
ABS
1.2 mm
18.2 mm
0,1389 € - 0,2752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
2.4 mm
Schwarz
3.3 mm
ABS
2.4 mm
19.1 mm
0,136 € - 0,2693 € 2800 Auf Lager
9.8 mm
2.1 mm
Schwarz
3.8 mm
ABS
2.1 mm
12.7 mm
0,0843 € - 0,167 € 7200 Auf Lager
9.7 mm
1.2 mm
Schwarz
4.0 mm
ABS
1.2 mm
15.9 mm
0,1577 € - 0,3134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
1.1 mm
Schwarz
3.3 mm
ABS
1.1 mm
19.1 mm
0,1694 € - 0,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
1.7 mm
Schwarz
3.3 mm
ABS
1.7 mm
22.2 mm
0,2293 € - 0,3573 € 4050 Auf Lager
9.6 mm
1.7 mm
Schwarz
4.1 mm
ABS
1.7 mm
20.6 mm
0,2098 € - 0,4169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
1.7 mm
Transparent
4.0 mm
Butyrat
1.7 mm
25.4 mm
0,0942 € - 0,1865 € 550 Auf Lager
9.4 mm
1.2 mm
Schwarz
4.0 mm
ABS
1.2 mm
19.1 mm
0,1767 € - 0,2841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
3 mm
Schwarz
3.4 mm
ABS
3.0 mm
19.1 mm
0,1227 € - 0,2433 € 2700 Auf Lager
9.9 mm
2.1 mm
Schwarz
3.3 mm
ABS
2.1 mm
20.6 mm
0,1749 € - 0,3014 € 4500 Auf Lager
9.8 mm
2.1 mm
Schwarz
3.2 mm
ABS
2.1 mm
25.4 mm
0,1374 € - 0,2723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
1.2 mm
Schwarz
3.2 mm
ABS
1.2 mm
17.7 mm
0,1334 € - 0,2643 € 4500 Auf Lager
9.3 mm
1.7 mm
Schwarz
3.9 mm
ABS
1.7 mm
9.5 mm
0,131 € - 0,2596 € 12000 Auf Lager
9.3 mm
1.2 mm
Schwarz
3.9 mm
ABS
1.2 mm
12.7 mm
0,152 € - 0,3015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
0.9 mm
Schwarz
3.5 mm
ABS
0.9 mm
19.1 mm
0,1357 € - 0,2687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
0.9 mm
Schwarz
4.1 mm
ABS
0.9 mm
15.9 mm
0,1577 € - 0,3134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
3 mm
Schwarz
3.3 mm
ABS
3.0 mm
22.2 mm
  • von 2
Viereckiger Gleiter 12.7 mm 1.7 mm 3.9 mm Schwarz ABS

10170984

Preisbereich
0,1289 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Wandstärke
    1.7 mm
Viereckiger Gleiter 15.9 mm 1.5 mm 4.2 mm Schwarz ABS

10171011

Preisbereich
0,2418 € - 0,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.9 mm
  • t
    1.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • H
    9.4 mm
  • Wandstärke
    1.5 mm
Viereckiger Gleiter 18.2 mm 1.2 mm 3.2 mm Schwarz ABS

10171059

Preisbereich
0,2723 € - 0,1374 €

Lagerbestände
4575 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.2 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    1.2 mm
Viereckiger Gleiter 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Schwarz ABS

10171097

Preisbereich
0,2752 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • t
    2.4 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    2.4 mm
Viereckiger Gleiter 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Schwarz ABS

10170977

Preisbereich
0,2693 € - 0,136 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.8 mm
  • H
    9.8 mm
  • Wandstärke
    2.1 mm
Viereckiger Gleiter 15.9 mm 1.2 mm 4.0 mm Schwarz ABS

10171028

Preisbereich
0,167 € - 0,0843 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.9 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • Wandstärke
    1.2 mm
Viereckiger Gleiter 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Schwarz ABS

10171134

Preisbereich
0,3134 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • t
    1.1 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    1.1 mm
Viereckiger Gleiter 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Schwarz ABS

10171196

Preisbereich
0,2371 € - 0,1694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.2 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    13.2 mm
  • Wandstärke
    1.7 mm
Viereckiger Gleiter 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm Schwarz ABS

10171165

Preisbereich
0,3573 € - 0,2293 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.6 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • Wandstärke
    1.7 mm
Viereckiger Gleiter 25.4 mm 1.7 mm 4.0 mm Transparent Butyrat

10171233

Preisbereich
0,4169 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Wandstärke
    1.7 mm
Viereckiger Gleiter 19.1 mm 1.2 mm 4.0 mm Schwarz ABS

10171127

Preisbereich
0,1865 € - 0,0942 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Wandstärke
    1.2 mm
Viereckiger Gleiter 19.1 mm 3.0 mm 3.4 mm Schwarz ABS

10171080

Preisbereich
0,2841 € - 0,1767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.4 mm
  • H
    10.0 mm
  • Wandstärke
    3 mm
Viereckiger Gleiter 20.6 mm 2.1 mm 3.3 mm Schwarz ABS

10171158

Preisbereich
0,2433 € - 0,1227 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.6 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    2.1 mm
Viereckiger Gleiter 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm Schwarz ABS

10171226

Preisbereich
0,3014 € - 0,1749 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.8 mm
  • Wandstärke
    2.1 mm
Viereckiger Gleiter 17.7 mm 1.2 mm 3.2 mm Schwarz ABS

10171042

Preisbereich
0,2723 € - 0,1374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    17.7 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    1.2 mm
Viereckiger Gleiter 9.5 mm 1.7 mm 3.9 mm Schwarz ABS

10170953

Preisbereich
0,2643 € - 0,1334 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    9.5 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Wandstärke
    1.7 mm
Viereckiger Gleiter 12.7 mm 1.2 mm 3.9 mm Schwarz ABS

10170991

Preisbereich
0,2596 € - 0,131 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Wandstärke
    1.2 mm
Viereckiger Gleiter 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Schwarz ABS

10171141

Preisbereich
0,3015 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
Viereckiger Gleiter 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm Schwarz ABS

10171035

Preisbereich
0,2687 € - 0,1357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.9 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.4 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
Viereckiger Gleiter 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Schwarz ABS

10171189

Preisbereich
0,3134 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.2 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Wandstärke
    3 mm