Menü Suche

Viereckiger Gleiter 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Schwarz ABS

Der schwarze, glänzende, viereckige Einsatz und Gleiter besteht aus ABS und ist für Rohre mit einer Wandstärke von 1.519 mm geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10171196

Hersteller-Artikelnummer:

SIG1220C

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,2371 €
4000 + 0,1694 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

94,84 €

400 x 0,2371 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 22.2 mm
t 1.7 mm
h 3.3 mm
H 13.2 mm
Wandstärke 1.7 mm
Material ABS
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns