Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
Glatt
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0719 € - 0,0887 € 990 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
Glatt
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0487 € - 0,0602 € 109998 Auf Lager
Natur
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
0,0388 € - 0,0479 € 17000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,119 € - 0,1393 € 949 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0591 € - 0,069 € 4093 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,0568 € - 0,0664 € 2358 Auf Lager
Schwarz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1764 € - 0,1836 € 998 Auf Lager
Schwarz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1368 € - 0,1592 € 155 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2539 € - 0,2668 € 98 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0869 € - 0,1017 € 13 Auf Lager
Weiß
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1292 € - 0,1506 € 3145 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • von 6
Spreizniete 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10233153


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    34.9 mm
  • Farbe
    Natur
Verzahnniete 8.7 mm 12.7 mm Nylon Schwarz

10420133


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Verzahnniete 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10412206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natur

10580004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.7 mm 20.6 mm 15.9 mm Nylon Schwarz

10365793

Preisbereich
0,0887 € - 0,0719 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natur

10541890


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

10423820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natur

10421147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Verzahnniete 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10419519


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Natur

10236246


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon Natur

10365786

Preisbereich
0,0602 € - 0,0487 €

Lagerbestände
109998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 7.5 mm 0.375 in Nylon 6/6 Schwarz

10365762

Preisbereich
0,0479 € - 0,0388 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Schnappnieten Clip 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106464

Preisbereich
0,1393 € - 0,119 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106556

Preisbereich
0,069 € - 0,0591 €

Lagerbestände
4093 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106624

Preisbereich
0,0664 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2358 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106587

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106501

Preisbereich
0,1592 € - 0,1368 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106495

Preisbereich
0,2668 € - 0,2539 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106594

Preisbereich
0,1017 € - 0,0869 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106518

Preisbereich
0,1506 € - 0,1292 €

Lagerbestände
3145 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm