Menü Suche

Vertical Toggle Clamp 100.0 kg Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Artikelnr:

1472787

40 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 24,4616 €
50 + 16,4386 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

24,46 €

1 x 24,4616 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Height Under Bar 23.9 mm
Overall Length 88.0 mm
Holding Force 100.0 kg
Overall Height 105.0 mm
Full Material Steel
Bar Type U-Bar
Base Type Flanged
Handle Orientation Vertical
Handle Type Straight Handle
Handle Colour Red

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns