Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRVMCGN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7804 € - 1,9782 € | 238 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 14158 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 10113820 | 2,3936 € - 2,7175 € | 1702 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
| 10113783 | 2,3936 € - 2,7175 € | 398 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
| 2,3936 € - 2,7175 € | 133 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 0,2292 € - 0,2547 € | 161 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2411 € - 0,2679 € | 280 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2808 € - 0,3121 € | 79 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,6551 € - 1,8391 € | 22 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1689 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 10113806 | 0,0819 € - 0,0936 € | 5003 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
|
| 2,1824 € - 2,4781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | 200 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,554 € - 1,7267 € | 109 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1265 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 55 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3025 € - 0,3361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 366 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 703 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.