Verstellbare Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine präzise Positionierung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Sie haben einen schmalen Schlitz entlang der Länge des Gehäuses, der den Abstand zwischen den Innen- und Außenlaufbahnen des Lagers zwischen den Kugeln und der Welle schließt, wenn die Installierung in einem engen Gehäuse vorgenommen wird, um Spiel zu eliminieren.
Bei Anbringung an einer linearen Welle zirkulieren die Kugellager zwischen den Innen- und Außenringen und bieten einen reibungslosen, linearen Antrieb.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal für Anwendungen, bei denen häufige Änderungen oder Feinjustierungen erforderlich sind, zum Beispiel bei Druckmaschinen, Aufnahmegeräten oder Fertigungsprozessen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1711, SRL1708
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4656 € - 24,9553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 28,9497 € - 41,3612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 34,809 € - 49,7272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 27,4722 € - 39,2416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 8,4678 € - 12,0955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 28,1142 € - 40,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 20,115 € - 28,7358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 58,3479 € - 83,3542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 21,0933 € - 30,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 48,3311 € - 69,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 16,6097 € - 23,7223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 14,5207 € - 20,7468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 28,3282 € - 40,4644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 26,7589 € - 38,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 7,7342 € - 11,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 24,191 € - 34,5542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 19,8705 € - 28,3893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 18,6782 € - 26,6876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 7,5507 € - 10,7912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 39,4862 € - 56,4118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.