Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20155933
20155933
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 84,9379 € |
| 10 - 19 | 76,4441 € |
| 20 - 49 | 72,1972 € |
| 50 - 99 | 67,9503 € |
| 100 + | 59,4566 € |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| d3 | 86.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 4700.0 |
| Static load C0 max. N | 9990.0 |
| Gewicht g | 2220.0 |
| Material | Stahl |
| Zolltarifnummer | 8482800090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.