These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, UL94 V-2Seriennummer: , SRWAC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3777 € - 0,4296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,3284 € - 0,3736 € | 1667 Auf Lager |
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1487 € - 0,1734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 5600 Auf Lager |
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,2398 € - 0,2727 € | 1300 Auf Lager |
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1293 € - 0,1508 € | 5400 Auf Lager |
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,177 € - 0,1961 € | 48700 Auf Lager |
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1764 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1606 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1693 € - 0,1936 € | 7767 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1865 € - 0,2137 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | 3914 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Klebeband
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.