Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natur

Diese verstellbare Kabelschelle mit Gurtband kann in die Löcher Ihrer Platten eingerastet werden, um Drähte oder Kabel für Ihre Baugruppen sicher aufzunehmen. Die Schelle lässt sich mit dem Daumenpolster verschließen. Hergestellt aus Nylon, natur, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036518

Hersteller-Artikelnummer:

WAC1-01

15352 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1788 €
5000 - 9999 0,1661 €
10000 + 0,1577 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

89,40 €

500 x 0,1788 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungsmethode Snap-Lock
Länge Unterteil 26.5 mm
Breite Unterteil 18.4 mm
Betriebstemperaturbereich 40 - 85 °C
Gesamthöhe 26.5 mm
Plattenstärkenbereich 0.5 - 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns