Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, UL94 V-2Seriennummer: , SRWAC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3777 € - 0,4296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1293 € - 0,1508 € | 5400 Auf Lager |
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,177 € - 0,1961 € | 48700 Auf Lager |
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,3284 € - 0,3736 € | 1667 Auf Lager |
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 3600 Auf Lager |
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1487 € - 0,1734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,2398 € - 0,2727 € | 1100 Auf Lager |
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 0,1865 € - 0,2137 € | 4000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1764 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | 8914 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Klebeband
|
||
| 0,1693 € - 0,1936 € | 7767 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1606 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
|
Zum Eindrücken