Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6392 € - 0,6392 € 17659 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € 686 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
0,7448 € - 0,7448 € 5700 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 14259 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 12355 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 4542 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
0,849 € - 0,849 € 4210 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 8092 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 17130 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
0,8096 € - 0,8096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 4650 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 2471 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
38.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
38.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 1046 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
38.0 mm
1,2235 € - 1,4362 € 517 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
38.0 mm
1,1588 € - 1,1588 € 6800 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 5400 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
38.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 7448 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 5759 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
0,9335 € - 1,0912 € 12300 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
  • von 3
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259368

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
17659 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259382

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259429

Preisbereich
0,7448 € - 0,7448 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259375

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
14259 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259412

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
12355 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259450

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
4542 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259399

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
4210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259436

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
8092 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259474

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
17130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259467

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259504

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
4650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259542

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
2471 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259511

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259559

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
1046 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259597

Preisbereich
1,4362 € - 1,2235 €

Lagerbestände
517 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259498

Preisbereich
1,1588 € - 1,1588 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259535

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259405

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
7448 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259443

Preisbereich
0,9152 € - 0,9152 €

Lagerbestände
5759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10259481

Preisbereich
1,0912 € - 0,9335 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP