Menü Suche

Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

Der PP-Nivellierfuß mit starrer Standfläche und Bolzenbefestigung hat eine starre Standfläche und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern von bis zu 48,0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10259719

Hersteller-Artikelnummer:

466157

5004 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 0,9546 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

190,92 €

200 x 0,9546 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Durchmesser Unterteil 48.0 mm
Höhe Unterteil 19.0 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Hartkunststoff
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polypropylen;Stahl
Montageart Threaded Stud
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns