Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9009 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 1808 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 7692 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 9600 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9546 € - 0,9546 € | 4604 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,929 € - 2,0275 € | 2110 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,0979 € | 7150 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 7100 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259788 | 1,2334 € - 1,4502 € | 31637 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 1,2911 € - 1,2911 € | 1700 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6750 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,8363 € | 6556 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | 4650 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 16755 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 0,9152 € | 5759 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 15930 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 13377 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.