Menü Suche

Verschlussschrauben

In Produktion

Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße A Position h Gewindestandard Typ Kaufen
8,7509 € - 9,7233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
23,0338 € - 25,5932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
6,5095 € - 7,2328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
12,4707 € - 13,8563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
12,5661 € - 13,9623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
BSP-Gewinde
1
19,481 € - 21,6456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrische Gewinde
1
8,5363 € - 9,4848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
9,0371 € - 10,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
8,0833 € - 8,9814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
9,2993 € - 10,3326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrische Gewinde
1
20,4387 € - 22,7096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
7,0103 € - 7,7892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
6,5095 € - 7,2328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
11,0638 € - 12,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
6,7957 € - 7,5507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
8,0833 € - 8,9814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
7,0103 € - 7,7892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
9,657 € - 10,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP-Gewinde
1
12,4707 € - 13,8563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Metrische Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
11,0638 € - 12,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
BSP-Gewinde
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 3
Verschlussschrauben G 1/4 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506790

Preisbereich
9,7233 € - 8,7509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 11/2 60.0 mm Aluminium Schwarz

10507131

Preisbereich
25,5932 € - 23,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    G 11/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506905

Preisbereich
7,2328 € - 6,5095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507070

Preisbereich
13,8563 € - 12,4707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506691

Preisbereich
13,9623 € - 12,5661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Verschlussschrauben M40 50.0 mm Aluminium Schwarz

10506752

Preisbereich
21,6456 € - 19,481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506929

Preisbereich
9,4848 € - 8,5363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    G 1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M26 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507025

Preisbereich
10,0412 € - 9,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506868

Preisbereich
8,9814 € - 8,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506660

Preisbereich
10,3326 € - 9,2993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Verschlussschrauben G 11/2 60.0 mm Aluminium Schwarz

10507148

Preisbereich
22,7096 € - 20,4387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    G 11/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 1/4 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506813

Preisbereich
7,7892 € - 7,0103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506875

Preisbereich
7,2328 € - 6,5095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M26 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507018

Preisbereich
12,2932 € - 11,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506967

Preisbereich
7,5507 € - 6,7957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506851

Preisbereich
8,9814 € - 8,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506844

Preisbereich
7,7892 € - 7,0103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506677

Preisbereich
10,73 € - 9,657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507100

Preisbereich
13,8563 € - 12,4707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M33
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506981

Preisbereich
12,2932 € - 11,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde