Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
32,2069 € - 32,2069 € 50 Auf Lager
26.0 mm
M20
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
3,6788 € - 5,7225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grau
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
10237120 39,1489 € - 60,8982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grau
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
0,3491 € - 0,7716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Weiß
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,477 € - 5,4087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
25,9424 € - 40,3548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
4,3197 € - 5,0442 € 144 Auf Lager
17.0 mm
M12
Grau
17.8 mm
10.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
1,2883 € - 2,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Grau
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,3197 € - 5,0442 € 6437 Auf Lager
17.0 mm
M12
Schwarz
17.8 mm
10.0 mm
3
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
1
7,3955 € - 10,3538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € 390 Auf Lager
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
0,3393 € - 0,3393 € 2997 Auf Lager
30.5 mm
Schwarz
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € 1652 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,0659 € - 4,7692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Edelstahl Messing

10207178

Preisbereich
32,2069 € - 32,2069 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    Edelstahl
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10237045

Preisbereich
5,7225 € - 3,6788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grau

10237083

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237120

Preisbereich
60,8982 € - 39,1489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124895

Preisbereich
0,7716 € - 0,3491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237076

Preisbereich
5,4087 € - 3,477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237113

Preisbereich
40,3548 € - 25,9424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grau

10207093

Preisbereich
5,0442 € - 4,3197 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237106

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124949

Preisbereich
2,8301 € - 1,2883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Schwarz

10207109

Preisbereich
5,0442 € - 4,3197 €

Lagerbestände
6437 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236604

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236642

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236680

Preisbereich
5,8695 € - 3,7732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236697

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon Schwarz

10074190

Preisbereich
0,3393 € - 0,3393 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236741

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236659

Preisbereich
3,367 € - 2,1645 €

Lagerbestände
1652 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236765

Preisbereich
4,7692 € - 3,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236703

Preisbereich
3,367 € - 2,1645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5