Menü Suche

Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

Entlüftungsstopfen aus Edelstahl, Acryl-Copolymer – für kurze Gewinde. Ermöglicht den Luftfluss durch das Ventil, aber blockiert Feuchtigkeit und Schmutz Verhindert den Aufbau von Druck im Gehäuse Verhindert Dichtungsversagen oder Zugangsprobleme aufgrund von Druckunterschieden
Neue Essentra-Artikelnummer:

10237106

Hersteller-Artikelnummer:

34002798E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 22,8182 €
100 - 499 16,2988 €
500 + 14,6689 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

22,82 €

1 x 22,8182 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 15.2 mm
L 6.0 mm
Gewindegröße M12 x 1.5
Material Polyamid
Farbe Grau
Typ 3
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns