Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Senkkopf

Auf Lager

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0153.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Kaufen
1,2601 € - 1,8002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,8783 € - 2,6833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3776 € - 3,3966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,0937 € - 1,5624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,2126 € - 1,7323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,379 € - 1,97 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
0,9748 € - 1,3926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,0461 € - 1,4945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,8308 € - 2,6154 € 2 Auf Lager
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,2839 € - 1,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,2825 € - 3,2608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,6392 € - 3,7703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,1175 € - 1,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,9259 € - 2,7513 € 280 Auf Lager
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3063 € - 3,2947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,3538 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,6392 € - 3,7703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,4727 € - 3,5325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • von 3
Unverlierbare Schraube Senkkopf M3 25.0 Edelstahl 303

20180843

Preisbereich
1,8002 € - 1,2601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M4 16.0 Edelstahl 303

20180881

Preisbereich
2,6833 € - 1,8783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M4 60.0 Edelstahl 303

20180935

Preisbereich
3,3966 € - 2,3776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M5 30.0 Edelstahl 303

20180973

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M2.5 16.0 Edelstahl 303

20180799

Preisbereich
1,5624 € - 1,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Senkkopf M3 20.0 Edelstahl 303

20180836

Preisbereich
1,7323 € - 1,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M3 40.0 Edelstahl 303

20180867

Preisbereich
1,97 € - 1,379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M2 12.0 Edelstahl 303

20180744

Preisbereich
1,3926 € - 0,9748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M2.5 12.0 Edelstahl 303

20180782

Preisbereich
1,4945 € - 1,0461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Senkkopf M4 12.0 Edelstahl 303

20180874

Preisbereich
2,6154 € - 1,8308 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M3 30.0 Edelstahl 303

20180850

Preisbereich
1,8342 € - 1,2839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M6 16.0 Edelstahl 303

20181017

Preisbereich
3,2608 € - 2,2825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M6 40.0 Edelstahl 303

20181048

Preisbereich
3,7703 € - 2,6392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M2.5 20.0 Edelstahl 303

20180805

Preisbereich
1,5964 € - 1,1175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Senkkopf M4 20.0 Edelstahl 303

20180898

Preisbereich
2,7513 € - 1,9259 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M4 40.0 Edelstahl 303

20180911

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M5 40.0 Edelstahl 303

20180980

Preisbereich
3,2947 € - 2,3063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M6 20.0 Edelstahl 303

20181024

Preisbereich
3,3627 € - 2,3538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M6 60.0 Edelstahl 303

20181062

Preisbereich
3,7703 € - 2,6392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Senkkopf M6 25.0 Edelstahl 303

20181093

Preisbereich
3,5325 € - 2,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5