Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe, die über einen Zyinderkopf und einen Innensechskant verfügen. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Diese Schrauben sind eine ausgezeichnete Option für Platten mit Bohrungen ohne Gewinde. Jede Schraube verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die einen sicheren Halt in gewindelosen Platten gewährleistet. Dadurch wird die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko einer Beschädigung empfindlicher Oberflächen verringert.
Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen kleineren Schaftdurchmesser und sollten nicht auf das empfohlene Drehmoment für eine entsprechende Schraube der angezeigten Gewindegröße angezogen werden.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0163
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,83 € - 5,47 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
3,79 € - 5,41 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
3,85 € - 5,50 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
4,99 € - 7,13 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,82 € - 6,89 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
5,43 € - 7,76 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
5,17 € - 7,38 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
4,80 € - 6,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
4,70 € - 6,71 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,58 € - 6,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,66 € - 6,66 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,51 € - 6,44 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
4,57 € - 6,53 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
4,38 € - 6,25 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,59 € - 6,55 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,96 € - 5,65 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
7,64 € - 10,92 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,13 € - 5,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
5,08 € - 7,25 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
3,92 € - 5,60 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.