Menü Suche

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe

In Produktion

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe, die über einen Zyinderkopf und einen Innensechskant verfügen. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Diese Schrauben sind eine ausgezeichnete Option für Platten mit Bohrungen ohne Gewinde. Jede Schraube verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die einen sicheren Halt in gewindelosen Platten gewährleistet. Dadurch wird die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko einer Beschädigung empfindlicher Oberflächen verringert.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen kleineren Schaftdurchmesser und sollten nicht auf das empfohlene Drehmoment für eine entsprechende Schraube der angezeigten Gewindegröße angezogen werden.

  • Hergestellt aus Edelstahl, korrosionsbeständig. Sie bieten hervorragende Festigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.
  • Eine beliebte Wahl im Baugewerbe, im Industriemaschinenbau und in der Automobilindustrie.
  • Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht in der Regel ISO 4762)
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0163

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Kaufen
3,83 € - 5,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
3,79 € - 5,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
3,85 € - 5,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
4,99 € - 7,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
4,82 € - 6,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
5,43 € - 7,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
5,17 € - 7,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
4,80 € - 6,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
4,70 € - 6,71 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
4,58 € - 6,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,66 € - 6,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
4,51 € - 6,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,57 € - 6,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
4,38 € - 6,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
4,59 € - 6,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
3,96 € - 5,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
7,64 € - 10,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
4,13 € - 5,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
5,08 € - 7,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
3,92 € - 5,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
  • von 4
Unverlierbare Schraube M3 6.0 Edelstahl 303

20758691

Preisbereich
5,47 € - 3,83 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Unverlierbare Schraube M2.5 5.0 Edelstahl 303

20758653

Preisbereich
5,41 € - 3,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Unverlierbare Schraube M2.5 5.0 Edelstahl 303

20758660

Preisbereich
5,50 € - 3,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 50.0 Edelstahl 303

20758929

Preisbereich
7,13 € - 4,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 40.0 Edelstahl 303

20758998

Preisbereich
6,89 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 80.0 Edelstahl 303

20759025

Preisbereich
7,76 € - 5,43 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M8 40.0 Edelstahl 303

20759087

Preisbereich
7,38 € - 5,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M8 25.0 Edelstahl 303

20759056

Preisbereich
6,85 € - 4,80 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M4 35.0 Edelstahl 303

20758820

Preisbereich
6,71 € - 4,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 30.0 Edelstahl 303

20758899

Preisbereich
6,54 € - 4,58 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 35.0 Edelstahl 303

20758905

Preisbereich
6,66 € - 4,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 20.0 Edelstahl 303

20758950

Preisbereich
6,44 € - 4,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M6 25.0 Edelstahl 303

20758967

Preisbereich
6,53 € - 4,57 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M4 12.0 Edelstahl 303

20758776

Preisbereich
6,25 € - 4,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M4 25.0 Edelstahl 303

20758806

Preisbereich
6,55 € - 4,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Unverlierbare Schraube M3 6.0 Edelstahl 303

20758707

Preisbereich
5,65 € - 3,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759216

Preisbereich
10,92 € - 7,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube M3 6.0 Edelstahl 303

20758738

Preisbereich
5,90 € - 4,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Edelstahl 303

20759179

Preisbereich
7,25 € - 5,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Unverlierbare Schraube M2.5 5.0 Edelstahl 303

20758684

Preisbereich
5,60 € - 3,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0