Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Flachkopf mit Torx-Antrieb. Der Torx-Antrieb bietet ein formschlüssiges Einrasten und eine schnelle Lokalisierungsmethode, was ein Antriebsmoment überträgt, das weniger Abwärtsdruck erfordert. Sie bieten zudem eine gute Montageoptik und sind ideal für die Präsentation fertiger Produkte.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. M8-Größen haben einen reduzierten Torx-Antrieb. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 14583. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
80 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Antriebstyp d2 a012 Kaufen
2,1933 € - 3,1333 € 693 Auf Lager
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Kreuzschlitz
1.7
0,14 € - 0,20 € 8127 Auf Lager
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
0,3966 € - 0,5666 € 667 Auf Lager
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Kreuzschlitz
1.7
0,3966 € - 0,5666 € 2273 Auf Lager
M3
4.5
20.0
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
2,492 € - 3,56 € 7347 Auf Lager
M5
7.5
16.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
0,3966 € - 0,5666 € 753 Auf Lager
M4
6.0
20.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
0,3966 € - 0,5666 € 963 Auf Lager
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
0,3966 € - 0,5666 € In Produktion
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
0,3966 € - 0,5666 € 9286 Auf Lager
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
0,3966 € - 0,5666 € 19179 Auf Lager
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Kreuzschlitz
4.2
0,3966 € - 0,5666 € 3398 Auf Lager
M4
6.0
12.0
3.1
8.0
Kreuzschlitz
2.8
0,3966 € - 0,5666 € 147 Auf Lager
M5
7.5
20.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
0,3966 € - 0,5666 € 695 Auf Lager
M5
7.5
30.0
3.7
9.5
Kreuzschlitz
3.7
2,28 € - 3,25 € 110 Auf Lager
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Torx
2.0
2,28 € - 3,25 € 500 Auf Lager
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Torx
2.8
2,32 € - 3,31 € 477 Auf Lager
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Torx
3.7
2,36 € - 3,37 € 24 Auf Lager
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Torx
4.2
2,40 € - 3,44 € 50 Auf Lager
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Torx
4.2
2,28 € - 3,25 € 100 Auf Lager
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Torx
2.8
In Produktion
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
  • von 4
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Edelstahl 303

20180034

Preisbereich
3,1333 € - 2,1933 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Edelstahl 303

20182304

Preisbereich
0,20 € - 0,14 €

Lagerbestände
8127 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Edelstahl 303

20180058

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
667 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Unverlierbare Schraube M3 20.0 Edelstahl 303

20180072

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
2273 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M5 16.0 Edelstahl 303

20180126

Preisbereich
3,56 € - 2,492 €

Lagerbestände
7347 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M4 20.0 Edelstahl 303

20180102

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M4 30.0 Edelstahl 303

20180195

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
963 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Edelstahl 303

20180096

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Edelstahl 303

20180140

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
9286 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M6 12.0 Edelstahl 303

20180713

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
19179 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 12.0 Edelstahl 303

20180089

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
3398 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M5 20.0 Edelstahl 303

20180133

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M5 30.0 Edelstahl 303

20180218

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
695 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M3 25.0 Edelstahl 303

20137700

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M4 30.0 Edelstahl 303

20137748

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M5 16.0 Edelstahl 303

20137786

Preisbereich
3,31 € - 2,32 €

Lagerbestände
477 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 16.0 Edelstahl 303

20137830

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M6 40.0 Edelstahl 303

20137861

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Edelstahl 303

20139179

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M3 25.0 Edelstahl 303

20188030


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M5 40.0 Edelstahl 303

20188115


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M5 10.0 Edelstahl 303

20188092


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M6 80.0 Edelstahl 303

20188177


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M5 60.0 Edelstahl 303

20188139


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M4 50.0 Edelstahl 303

20188078


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M4 10.0 Edelstahl 303

20188054


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M6 40.0 Edelstahl 303

20188153


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Edelstahl 303

20188061


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M3 40.0 Edelstahl 303

20188047


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M6 25.0 Edelstahl 303

20188146


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M3 30.0 Edelstahl 303

20186074

Preisbereich
0,9333 € - 0,6533 €

Lagerbestände
9948 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M4 60.0 Edelstahl 303

20188085


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M6 60.0 Edelstahl 303

20188160


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M5 50.0 Edelstahl 303

20188122


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M5 25.0 Edelstahl 303

20188108


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M3 16.0 Edelstahl 303

20180065

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Unverlierbare Schraube M5 12.0 Edelstahl 303

20180119

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Unverlierbare Schraube M6 50.0 Edelstahl 303

20180225

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
2094 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M6 16.0 Edelstahl 303

20180157

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
3756 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Edelstahl 303

20180201

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
978 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Unverlierbare Schraube M6 30.0 Edelstahl 303

20180041

Preisbereich
0,5666 € - 0,3966 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M5 12.0 Edelstahl 303

20137779

Preisbereich
3,31 € - 2,32 €

Lagerbestände
718 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M5 40.0 Edelstahl 303

20137816

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Edelstahl 303

20137670

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M4 20.0 Edelstahl 303

20137731

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M4 50.0 Edelstahl 303

20137762

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M3 20.0 Edelstahl 303

20137694

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Edelstahl 303

20137724

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M5 50.0 Edelstahl 303

20137823

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 60.0 Edelstahl 303

20137885

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 8.0 Edelstahl 303

20140076

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M3 8.0 Edelstahl 303

20140083

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M8 12.0 Edelstahl 303

20140168

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 50.0 Edelstahl 303

20140212

Preisbereich
4,40 € - 3,08 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 30.0 Edelstahl 303

20140199

Preisbereich
3,95 € - 2,77 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M5 10.0 Edelstahl 303

20140113

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 25.0 Edelstahl 303

20140151

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M8 40.0 Edelstahl 303

20140205

Preisbereich
4,17 € - 2,92 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M6 80.0 Edelstahl 303

20140403

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M8 45.0 Edelstahl 303

20140434

Preisbereich
4,29 € - 3,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 80.0 Edelstahl 303

20140236

Preisbereich
5,23 € - 3,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M4 6.0 Edelstahl 303

20140090

Preisbereich
3,22 € - 2,25 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    6.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M6 10.0 Edelstahl 303

20140137

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Edelstahl 303

20140182

Preisbereich
3,82 € - 2,68 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M4 10.0 Edelstahl 303

20140106

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M8 16.0 Edelstahl 303

20140175

Preisbereich
3,59 € - 2,52 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M6 12.0 Edelstahl 303

20140144

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M8 60.0 Edelstahl 303

20140229

Preisbereich
4,65 € - 3,25 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Edelstahl 303

20140427

Preisbereich
4,04 € - 2,83 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M5 30.0 Edelstahl 303

20137809

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M3 16.0 Edelstahl 303

20137687

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M4 12.0 Edelstahl 303

20137717

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M6 30.0 Edelstahl 303

20137854

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
565 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Edelstahl 303

20137755

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M5 20.0 Edelstahl 303

20137793

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Edelstahl 303

20137847

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M6 50.0 Edelstahl 303

20137878

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M3 30.0 Edelstahl 303

20138257

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M8 20.0 Edelstahl 303

20140410

Preisbereich
3,69 € - 2,59 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M5 25.0 Edelstahl 303

20140120

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9