Menü Suche

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0160A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Kaufen
2,7343 € - 3,9061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7818 € - 3,9741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6154 € - 3,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7343 € - 3,9061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4727 € - 3,5325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7105 € - 3,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,6867 € - 3,8382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,9007 € - 4,1439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4727 € - 3,5325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,9007 € - 4,1439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,8532 € - 4,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,972 € - 4,2458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,6392 € - 3,7703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,8532 € - 4,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6154 € - 3,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7343 € - 3,9061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
  • von 8
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 40.0 316 Edelstahl

20181239

Preisbereich
3,9061 € - 2,7343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 30.0 316 Edelstahl

20181284

Preisbereich
3,9741 € - 2,7818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 25.0 316 Edelstahl

20181130

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 30.0 316 Edelstahl

20181147

Preisbereich
3,7363 € - 2,6154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 25.0 316 Edelstahl

20181277

Preisbereich
3,9061 € - 2,7343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 16.0 316 Edelstahl

20181185

Preisbereich
3,5325 € - 2,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 16.0 316 Edelstahl

20181321

Preisbereich
3,8722 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 35.0 316 Edelstahl

20181222

Preisbereich
3,8382 € - 2,6867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 30.0 316 Edelstahl

20181352

Preisbereich
4,1439 € - 2,9007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 25.0 316 Edelstahl

20181208

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 20.0 316 Edelstahl

20181192

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 16.0 316 Edelstahl

20181116

Preisbereich
3,5325 € - 2,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 40.0 316 Edelstahl

20181307

Preisbereich
4,1439 € - 2,9007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 50.0 316 Edelstahl

20181178

Preisbereich
4,076 € - 2,8532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 35.0 316 Edelstahl

20181369

Preisbereich
4,2458 € - 2,972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 16.0 316 Edelstahl

20181253

Preisbereich
3,7703 € - 2,6392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 50.0 316 Edelstahl

20181246

Preisbereich
4,076 € - 2,8532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 20.0 316 Edelstahl

20181123

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Unverlierbare Rändelschraube M3.5 30.0 316 Edelstahl

20181215

Preisbereich
3,7363 € - 2,6154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 40.0 316 Edelstahl

20181161

Preisbereich
3,9061 € - 2,7343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0