Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 + | 0,7435 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 19.0 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.748 in |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Head Diameter | 27.0 mm |
Head Diameter | 1.063 in |
Overall Height | 10.2 mm |
Overall Height | 0.402 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Open/Closed |
Special Features | Heat Stabilized |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.