Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0808 € - 0,1132 € | 52500 Auf Lager |
Kieselgrau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0966 € - 0,1352 € | 9000 Auf Lager |
Cremeweiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,1096 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Unterlegscheibe
|
Polypropylen
|
6
|
||
| 0,0808 € - 0,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
|
||
| 0,0966 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Morgengrau
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0966 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| 0,0884 € - 0,1238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sibergrau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0966 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Teak
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stein
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Teak
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
|||
| 0,0859 € - 0,1203 € | 2000 Auf Lager |
Weiß
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,1132 € | 5000 Auf Lager |
Sibergrau
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kieselgrau
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Cremeweiß
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0616 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Cremeweiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1
|
||
| 0,0811 € - 0,1502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kappe
|
Polypropylen
|
1