Menü Suche

Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Schwarz

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20842208

Hersteller-Artikelnummer:

20842208

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,1238 €
2500 + 0,0884 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

30,95 €

250 x 0,1238 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 4.5 mm
Komponententyp Kappe
Schraubengröße M5
Hauptmaterial Polypropylen
Farbe Schwarz
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 20842208 ersetzt:

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10340790
Hersteller-Artikelnummer: 13480

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns