Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.055 in
1.4 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 17 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
Schwarz
|
0.043 in
1.1 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 180 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 420 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 264 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 84,9679 € - 94,4088 € | 2 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 186 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Natur
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
0.06 in
1.52 mm
|
Schwarz
|
0.093 in
2.36 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm