Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
3,5295 € - 6,3274 € 1020 Auf Lager
4.2 mm
Natur
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
3,5869 € - 4,3473 € 150 Auf Lager
1.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyamid 6
4.4 mm
1,3903 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
Natur
0.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
2,2382 € - 3,056 € 210 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
3.2 mm
1,7791 € - 3,6156 € 780 Auf Lager
2.7 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
139,1143 € - 139,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.1 mm
1,3888 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Natur
1.5 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
2,9161 € - 2,9161 € 840 Auf Lager
0.9 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
1,9656 € - 4,0173 € 90 Auf Lager
4.2 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
241,718 € - 241,718 € 82 Auf Lager
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.1 mm
314,4816 € - 314,4816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
1,5926 € - 1,9943 € 149 Auf Lager
9.7 mm
Natur
13.0 mm
Polyamid
6.5 mm
258,3615 € - 258,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
Schwarz
2.7 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
261,188 € - 261,188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
Natur
2.7 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
325,4089 € - 325,4089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
Natur
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
109,9618 € - 125,7588 € 2 Auf Lager
0.8 mm
Grau
4.8 mm
Polyamid 6
12.7 mm
0,7618 € - 0,7618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
Natur
3.3 mm
Polyamid
3.9 mm
119,9049 € - 119,9049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
2,066 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
4.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
875,9784 € - 875,9784 € 5 Auf Lager
1.1 mm
Schwarz
1.4 mm
Edelstahl
5.0 mm
  • von 5
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019696

Preisbereich
6,3274 € - 3,5295 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,8408 € - 1,3903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
3,056 € - 2,2382 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
139,1143 € - 139,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,9161 € - 2,9161 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026649

Preisbereich
4,0173 € - 1,9656 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
241,718 € - 241,718 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Preisbereich
314,4816 € - 314,4816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10015896

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    13.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtbreite
    16.3 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Preisbereich
258,3615 € - 258,3615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

10172155

Preisbereich
261,188 € - 261,188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    2.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Preisbereich
325,4089 € - 325,4089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 12.7 mm Nylon 6 Grau

10005330

Preisbereich
125,7588 € - 109,9618 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160688

Preisbereich
0,7618 € - 0,7618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtbreite
    5.6 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,2326 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160640

Preisbereich
875,9784 € - 875,9784 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm